mechanical-tubing-banner.png

Gatorshield Plus

Tubes en acier galvanisé Gatorshield Plus

Les tubes galvanisés Gatorshield Plus sont fabriqués selon le même procédé de galvanisation en ligne que nos tubes Gatorshield standard. Les tubes Gatorshield Plus offrent une protection accrue contre la corrosion grâce à l’application de zinc à des niveaux de 1,0 oz/pi² ± 0,010 oz/pi² (305,15 g/m² ± 3,05 g/m2). Le produit a été conçu pour une utilisation dans des applications rectilignes dans les environnements très caustiques.

Les applications typiques sont les suivantes :

  • Tours
  • Systèmes d’irrigation
  • Antennes
  • Bâtiments à toiture de textile
  • Structures extérieures

Gatorshield Plus se décline en diverses formes, tailles et épaisseurs de paroi, comme indiqué ci-dessous.

Gatorshield® Case Studies

DIMENSIONS EXTÉRIEURES CALIBRES
Rond 2,375" - 2,500" / 60,32 - 63,5 mm (0,042") - (0,160") / (1,07 mm) - (4,06 mm)
2,875" - 3,500" / 73,02 - 88,90 mm (0,074") - (0,160") / (1,88 mm) - (4,06 mm)
4,00" - 5,000" / 101,6 mm -127 mm (0,074") - (0.250") / (1,88 mm) - (6,35 mm)
Carré 2" sq (50,8 mm au carré) (0,065") - (0,160") / (1,65 mm) - (4,06 mm)
2,25" sq à 2,5" sq / (57,15 mm au carré à 63,5 mm au carré) (0,074") - (0,160") / (1,88 mm) - (4,06 mm)
3" sq à 4" sq / 76,2 mm au carré à 101,6 mm au carré) (0,074") - (0.250") / (1,88 mm) - (6,35 mm)
Rectangulaire 2" x 3" à 3" x 4" / 50,8 x 76,2 mm (0,074") - (0,160") / (1,88 mm) - (4,06 mm)

Fabrication

Gatorshield Plus peut être fabriqué suivant diverses méthodes (avec poinçonnage des trous, découpe) sans dégradation des revêtements.

Soudabilité

Avec son revêtement composé de zinc pur à 99 %, le tube Gatorshield Plus se soude aisément. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les performances des produits galvanisés en matière de soudabilité varient. La performance de soudage est une caractéristique clé de la gamme de produits Allied, contribuant à son succès sur divers marchés depuis plus de 50 ans.

Élimination des chutes de ferraille

Nos longueurs de coupe n’ont rien de standard. Nous produisons les longueurs nécessaires à vos applications spécifiques. Les longueurs sur mesure proposées par Allied permettent de réduire les déchets générés lors de la découpe de produits tubulaires aux longueurs standard.

pipe-peel-away.jpg