Tubes en acier galvanisé Flo-Coat
Le tube en acier galvanisé Flo-Coat est le premier produit galvanisé en ligne. Il est fabriqué suivant une technique avancée de galvanisation en ligne introduite pour la première fois par Allied en 1959.
Au fil des ans, nos tubes d’acier Flo-Coat ont bénéficié d’avancées continues dans les technologies et les procédés. Le tube Flo-coat offre des niveaux supérieurs de protection contre la corrosion. Il peut être facilement peint ou revêtu à la poudre à des fins esthétiques, nécessitant peu de préparation préalable. Outre sa longévité, le procédé de formage à froid d’Allied offre des niveaux de résistance supérieurs à ceux des autres tubes concurrents. Notre tube en acier galvanisé présente généralement une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction minimale de 55 ksi (379,21 N/mm2) pour les produits lourds et de calibre 15.
Découvrez le procédé de fabrication des tubes galvanisés Flo-Coat!
Tubes galvanisés Flo-Coat - Un petit aperçu rapide
Le tube d’acier Flo-coat s’utilise dans nombre d’applications de tous les jours comme les terrains de jeux commerciaux. Les tubes galvanisés Flo-coat sont également utilisés dans d’autres applications :
- Portes de ferme
- Tubes de torsion pour portes de garage
- Rouleaux de convoyeur
- Produits de loisirs
La gamme de tubes galvanisés la plus complète
Avec un tel éventail d’utilisations, le tube mécanique Flo-Coat se doit d’être polyvalent. Le tube Flo-Coat se décline en diverses tailles et épaisseurs de paroi, il peut ainsi être utilisé dans la plupart des applications mécaniques et structurelles.
FORMES | TAILLES | CALIBRES |
---|---|---|
Tubes ronds | 0,500" - 5,000" / 12,70 mm - 127 mm | 7 (0,180") - 22 (0,028") / 7 (4,57 mm) - 22 (0,71 mm) |
Tubes carrés | 0.625" - 4.000" / 15,87 mm - 101,6 mm) | 7 (0,180") - 20 (0,035") / 7 (4,57 mm) - 20 (0,89 mm) |
Tubes rectangulaires | 0,750"x1,000" / 19,05 mm x 25,40 mm - 2,000"x5,000" / 50,80 mm x 127,00 mm | 7 (0,180") - 20 (0,035") / 7 (4,57 mm) - 20 (0,89 mm) |
Tubes ovales à côtés plats | 0,750"x1,000" / 19,05 mm x 25,40 mm - 2,375"x1,625" / 60,32 mm x 41,27 mm | 41,27 mm 14 (0,083") - 20 (0,035") / 14 (2,11 mm) - 20 (0,89 mm) |
Octogonal | 4,783" (121,49 mm) | 12 (0,109") - 8 (0,165") / 12 (2,77 mm) - 8 (4,19 mm) |
Protection avancée contre la corrosion
Le procédé exclusif d’Allied avec sa triple couche de protection fournit une résistance accrue à la corrosion. On applique d’abord du zinc pur à 99,99 %, puis une couche de conversion. Le processus s’achève par l’application d’une couche de finition organique transparente, qui scelle la protection et confère un aspect lisse et brillant.
Plus solide que le tube d’acier moyen
Nous garantissons une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction de 55 ksi (379,21 N/mm2) pour un grand nombre de nos produits. Il est également possible d’obtenir des propriétés supérieures en ayant recours à différents types d’acier. Par rapport à de nombreuses solutions alternatives qui présentent une limite d’élasticité de 30 ksi (206,84 N/mm2), Gatorshield se distingue par sa capacité unique à offrir la même résistance dans un tube plus léger, étant jusqu’à 33 % plus résistant!
Fabriquer sans écaillage
Le tube Flo-Coat peut être fabriqué suivant diverses méthodes (avec poinçonnage, découpe, aplatissement, pliage, etc.), sans dégradation des revêtements. Toutes ces opérations sont effectuées sans fissurer, écailler ou endommager l’intégrité du revêtement de quelque manière que ce soit.
Vous pouvez souder du galvanisé
Avec son revêtement composé de zinc pur à 99 %, le tube Flo-Coat se soude aisément. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les performances des produits galvanisés en matière de soudabilité varient. La soudabilité est une caractéristique importante de la gamme de produits Allied, qui a fait son succès sur plusieurs marchés depuis plus de 55 ans.
Élimination des chutes de ferraille
Nos longueurs de coupe n’ont rien de standard. Nous produisons les longueurs nécessaires à vos applications spécifiques. Les longueurs sur mesure proposées par Allied permettent de réduire les déchets générés lors de la découpe de produits tubulaires aux longueurs standard.