mechanical-tubing-banner.png

Tubes en acier galvanisé Gatorshield

Tubes en acier galvanisé Gatorshield

Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont dérivés du premier produit Flo-Coat d’Allied. Ils sont fabriqués selon le même procédé avancé que le produit original. Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont créés en ajoutant 50 % de plus de zinc pur de qualité Western au processus original.

Au fil des ans, le produit a bénéficié d’avancées continues dans les technologies et les procédés. Les tubes en acier galvanisé Gatorshield offrent des niveaux supérieurs de protection contre la corrosion. Il est facile de les peindre ou de les revêtir par poudre à des fins esthétiques, ceci ne nécessitant que peu de préparation préalable. Outre sa longévité, le procédé de formage à froid proposé par Allied offre des niveaux de résistance supérieurs à ceux des autres produits concurrents. Le produit présente généralement une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction minimale de 55 ksi (379,21 N/mm2).


Tubes d’acier galvanisé Gatorshield - Partout autour de vous

  • Établissements laitiers
  • Serres
  • Bâtiments à toiture de textile
  • Stations cellulaires
  • Corrals à chariots
  • ATV

Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont parfaits pour les applications critiques pour une grande longévité. Ils deviennent rapidement le matériau de choix pour le montage d’équipements solaires.



atv.jpg
FORMES TAILLES CALIBRES
Tubes ronds 0,500" - 5,000" / 12,70 mm - 127 mm 7 (0,180") - 22 (0,028") / 7 (4,57 mm) - 22 (0,71 mm)
Tubes carrés 0.625" - 4.000" / 15,87 mm - 101,6 mm) 7 (0,180") - 20 (0,035") / 7 (4,57 mm) - 20 (0,89 mm)
Tubes rectangulaires 0,750"x1,000" / 19,05 mm x 25,40 mm - 2,000"x5,000" / 50,80 mm x 127,00 mm 7 (0,180") - 20 (0,035") / 7 (4,57 mm) - 20 (0,89 mm)
Tubes ovales à côtés plats 0,750"x1,000" / 19,05 mm x 25,40 mm - 2,375"x1,625" / 60,32 mm x 41,27 mm 14 (0,083") - 20 (0,035") / 14 (2,11 mm) - 20 (0,89 mm)
Octogonal 4,783" (121,49 mm) 12 (0,109") - 8 (0,165") / 12 (2,77 mm) - 8 (4,19 mm)

Revêtement de zinc plus lourd pour une protection accrue

Le procédé exclusif d’Allied avec sa triple couche de protection fournit une résistance accrue à la corrosion. On applique d’abord du zinc pur à 99,99 %, puis une couche de conversion. Le processus s’achève par l’application d’une couche de finition organique transparente, qui scelle la protection et confère un aspect lisse et brillant. Gatorshield contient 50 % de zinc en plus par rapport à notre produit standard, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures ou à forte humidité.


pipe-peel-away.jpg
FLO-COAT/GATORSHIELD TREMPAGE À CHAUD (CALIBRE 40) PRE-GALVANISATION
Résistance 50 ksi (344,74 N/mm2) 30 ksi (206,84 N/mm2) 40 ksi (275,79 N/mm2)
Revêtements 3 couches 1 couche 1 à 2 couches
Épaisseur de la paroi Excellente Limité Bon
Longueurs d’usinage sur mesure Toute longueur Limité Toute longueur
Facilité de soudure Excellente Mauvaise Correcte
Contrôle de l’épaisseur du zinc Bon Limité Limité
Aptitude mécanique Excellente Mauvais Bon
Revêtement des cordons de soudure intérieur Excellente Bon Mauvaise

Plus solide que le tube d’acier moyen

Nous garantissons une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction de 55 ksi (379,21 N/mm2) pour un grand nombre de nos produits. Il est également possible d’obtenir des propriétés supérieures en ayant recours à différents types d’acier. Par rapport à de nombreuses solutions alternatives qui présentent une limite d’élasticité de 30 ksi (206,84 N/mm2), Gatorshield se distingue par sa capacité unique à offrir la même résistance dans un tube plus léger, étant jusqu’à 33 % plus résistant!

Fabriquer sans écaillage

Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont fabriqués suivant diverses méthodes (avec poinçonnage, découpe, aplatissement, pliage, etc.), sans dégradation des revêtements. Toutes ces opérations sont effectuées sans fissurer, écailler ou endommager l’intégrité du revêtement de quelque manière que ce soit.

Vous pouvez souder du galvanisé...demandez donc à nos clients

Avec son revêtement composé de zinc pur à 99 %, le tube Gatorshield se soude aisément. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les performances des produits galvanisés en matière de soudabilité varient. La performance de soudage est une caractéristique clé de la gamme de produits Allied, contribuant à son succès sur divers marchés depuis 50 ans.

Élimination des chutes de ferraille

Nos longueurs de coupe n’ont rien de standard. Nous produisons les longueurs nécessaires à vos applications spécifiques. Les longueurs sur mesure proposées par Allied permettent de réduire les déchets générés lors de la découpe de produits tubulaires aux longueurs standard.