mechanical-tubing-banner.png

Tubes mécaniques

Tubes mécaniques

Allied Tube d’Atkore est un fournisseur majeur de tubes galvanisés et de qualité commerciale pour les fabricants et les distributeurs de métaux sur de nombreux marchés commerciaux et industriels.

Notre procédé de galvanisation Flo-Coat avec sa triple couche de protection fournit une plus forte résistance à la corrosion. On applique d’abord du zinc pur à 99,99 %, puis une couche de conversion. Le processus s’achève par l’application d’une couche de finition organique transparente, qui scelle la protection et confère un aspect lisse et brillant. Ce processus de galvanisation est réalisé directement sur le laminoir, fournissant ainsi un produit fini qui n’exige pas d’opérations secondaires comme la galvanisation à chaud par lot. Allied Tube a réussi à utiliser ces techniques pour transformer les normes de l’industrie et des produits.

Le portefeuille de produits d’Allied Tube s’est considérablement étoffé depuis sa création, offrant aux clients un nombre croissant de produits en forme de tubes ou de rouleaux. Nous avons à cœur de toujours fournir la même qualité de travail et le même engagement envers notre clientèle que ceux que vous êtes en droit d’attendre de notre organisation.

Consultez nos offres et découvrez les avantages que vous offre Allied Tube.

Gamme de calibres : 7 (0,180″ / 0,45 cm) - 22 (0,028″ / 0,07 cm)

Consulter le tableau des poids par pied des tubes et conduits Allied pour les combinaisons spécifiques de diamètre extérieur et de calibre.


mechanical-products-gauge-range.jpg