Bouw van datacenters
Unistrut Construction voor het ontwerp van datacenters inclusief HAC
Atkore's Unistrut Construction is al sinds de oprichting, wat meer dan 60 jaar geleden plaatsvond, een gespecialiseerde aannemer voor het ontwerpen van datacenterarchitecturen. We zijn toonaangevend in de toepassing en de innovatie van onze aanpak en integratie van bouwinformatiemodellering (BIM). Door onze jarenlange ervaring kunnen we putten uit eerdere projecten om de meest efficiënte bedrijfskritische, kosteneffectieve oplossing te ontwerpen voor zowel grote als kleine projecten. We passen onze expertise in de ondersteuning van mechanica en apparatuur toe door op locatie modules te bouwen. Zo voldoen we aan de hoogste normen voor de strakste deadlines en bieden we volledige ondersteuning voor methodes voor geïntegreerde projectlevering (IPD).
We werken op enkele van de meest opmerkelijke locaties voor veel technologiebedrijven uit de Fortune 50 en reizen door het hele land met onze partners om zowel bedrijfs- als colocatiefaciliteiten te bouwen. Onze geïntegreerde benadering van het ontwerpen, fabriceren en installeren van datacenters stelt ons in staat om de hoogste kwaliteit Unistrut HAC aan te bieden tegen de laagste kosten. Het merendeel van ons klantenbestand bestaat uit terugkerende klanten of doorverwijzingen, aangezien we ons concentreren op veiligheid, kwaliteit, levering en kosten.
Unistrut Hot and Cold Aisle Containment System
Atkore biedt een nieuw Unistrut-systeem aan dat is ontworpen om complete oplossingen voor koelingprojecten voor datacenters te bieden, waarbij kwaliteit en efficiëntie worden geoptimaliseerd. Deze flexibele oplossing is beschikbaar voor Hot en Cold Aisle containment en heeft geïntegreerde stutelementen om kabelgoten, draadmanden, verlichting en railsystemen te ondersteunen. We ondersteunen je bij je bedrijfskritische projecten en zorgen zo voor maximale zekerheid over de planning. Hiervoor maken we gebruik van Atkore's expertise op het vlak van productie, beheer van de toeleveringsketen en installatieservices voor het beheer van hot aisles. Onze vakkundige ingenieurs ontwerpen onze turnkey stalen stutkanalen voor modulaire containment en kabelbeheersystemen om aan je specifieke eisen te voldoen. We integreren alle aspecten van kabelbeheer en containment in één modulair ontwerp. Zo kan eenvoudig een veilige en efficiënte datacenterinfrastructuur worden gecreëerd en onderhouden.
Unistrut wordt gebruikt voor hot aisle en cold aisle containment.
HAC voorbeeld van Unistrut-installatie van metalen stutkanaal.