Energie
Atkore biedt het meest uitgebreide portfolio van producten, systemen, oplossingen en services voor de zonne-energiesector.
Onze complete reeks van oplossingen is ontworpen om de prestaties, betrouwbaarheid en het rendement van alle soorten zonne-installaties te verbeteren, variërend van elektriciteitscentrales en commerciële ondernemingen tot industriële toepassingen, residentiële daken en zelfs carports. We hebben al sinds de jaren '90 een bewezen staat van dienst op het gebied van zonne-energie, zijn overal ter wereld aanwezig en hebben expertise in huis op het gebied van zonne-energiesystemen, netkoppeling en -integratie, slimme netwerken en microgrids. U kunt op ons rekenen als uw deskundige partner.
Geoptimaliseerde oplossingen
Maximale prestaties, betrouwbaarheid en rendement op investering
Bewezen staat van dienst
Sinds 1990 actief in de integratie van zonnesystemen
Wereldwijde aanwezigheid en expertise
Van zonnesystemen tot netaansluitingen en -integraties
Zonne-energie Productportfolio
Bevestiging, Montage & Frame
Atkore biedt toonaangevende duurzaamheid in
de industrie en tijdbesparende flexibiliteit
met geprefabriceerde assemblages of
kant-en-klare componenten voor uw grond-,
dak- en ook voor
luifel/carport-toepassingen.
PV Zonne-energie Schuilplaats
Wij bieden een premium assortiment producten
die zijn ontworpen om PV-apparatuur te beschermen,
evenals om PV-draden en -kabels te geleiden en
verbinden van PV-panelen naar omvormers,
controllers en batterijen tot het verzamelnet.
Geprefabriceerde Oplossingen
Bij projecten waarbij meerdere herhalende
specificaties vereist zijn, kan Atkore
geprefabriceerde oplossingen bieden. Het
product wordt compleet geleverd, zodat elke
bestelling het exacte aantal
componenten en accessoires bevat.
Paneel/opstelling
Een zonnepaneelopstelling is een reeks zonnepanelen die aan elkaar zijn geschakeld. De zonnepanelen worden meestal aangesloten met een zonnekabel en MC4-connectoren. Het maximum aantal zonnepanelen per string is afhankelijk van de werkelijke ingangsspanning van de omvormer voor zonne-energie.
Montagestructuur
Fotovoltaïsche montagesystemen (ook wel rekken voor zonnepanelen genoemd) worden gebruikt om zonnepanelen te bevestigen op oppervlakken zoals daken, gevels van gebouwen of op de grond. Deze montagesystemen maken het meestal mogelijk om zonnepanelen achteraf op daken of als onderdeel van de structuur van het gebouw aan te brengen (ook BIPV genoemd)..
Rekken
Zonnerekken worden gebruikt om zonnepanelen veilig te bevestigen op verschillende oppervlakken, zoals daken, gevels van gebouwen of de grond. Het systeem is zo ontworpen dat het gemakkelijk achteraf kan worden geïnstalleerd op bestaande daken en constructies.
Omvormer
De omvormer zet de gelijkstroom (DC) die wordt opgewekt door het zonnepaneel om in wisselstroom (AC), zodat deze kan worden gebruikt door het elektriciteitsnet.
Onderstation
Onderstations zijn omheinde faciliteiten die eigendom zijn van en beheerd worden door elektriciteitsbedrijven. Ze zetten hoogspanningen om in laagspanningen of omgekeerd. Onderstations zijn vereist vanwege de spanningsverschillen.
Energie opslaan op batterijen
Batterijen slaan energie op voor later gebruik en worden opgeladen door een aangesloten zonnesysteem. De opgeslagen elektriciteit wordt verbruikt na zonsondergang, tijdens pieken in de energievraag of tijdens een stroomstoring.
Op het dak
Zonne-energiesystemen op het dak, ook wel bekend als PV-systemen op het dak, zijn fotovoltaïsche systemen met zonnepanelen die elektriciteit opwekken en die -zoals de naam het zegt- gemonteerd worden op het dak van een gebouw of constructie.
Carports/luifels
Zonneluifels zijn op maat gemaakte buitenstructuren waarop een overhangende zonnepaneelinstallatie kan worden geplaatst. De zonnepanelen worden dus ineens gebruikt als bescherming tegen de weerselementen.