solar-top-header.jpg

Énergie

Énergie

Atkore propose le portefeuille de produits, de systèmes, de solutions et de services le plus complet de l’industrie solaire. 

Notre gamme complète de solutions améliore les performances, la fiabilité et le retour sur investissement de tous les types d’installations solaires, depuis les centrales électriques de niveau utilitaire et les entreprises commerciales aux applications industrielles, aux toits résidentiels et même aux abris de voitures. Fort de notre expérience éprouvée dans le domaine de l’énergie solaire depuis les années 1990, de notre présence mondiale et de notre expertise couvrant les systèmes solaires, la connexion et l’intégration au réseau, ainsi que les réseaux intelligents et les micro-réseaux, nous sommes votre partenaire expert. 

Solutions optimisées

Maximiser les performances, la fiabilité et le retour sur investissement

 

Des résultats probants

Dans l’intégration de systèmes solaires depuis les années 1990

 

Présence et expertise à l’échelle mondiale

Des systèmes solaires à la connexion et l’intégration au réseau

 

 

Portefeuille de Produits Solaires

Rangement, Montage & Encadrement

Atkore offre une durabilité de premier plan dans
l'industrie et une flexibilité qui permet de gagner
du temps grâce à des assemblages préfabriqués ou
des composants prêts à l'emploi pour vos
applications au sol, sur toit, ainsi que pour
les auvents/abris de voiture.

Abri Solaire PV

Offrant une gamme de produits haut de gamme
conçus pour protéger les équipements
photovoltaïques ainsi que pour acheminer et
connecter les fils et câbles photovoltaïques
des panneaux PVjusqu'aux onduleurs,
contrôleurs et batteries vers le
réseau de collecte.

Solutions Préfabriquées

Pour les projets où plusieurs spécifications
répétitives sont nécessaires, Atkore peut
offrir des solutions préfabriquées. Le produit
est fourni complet, garantissant que chaque
commande arrive avec le nombre exact de
composants et accessoires.

Panneau/réseau

Un réseau de panneaux solaires consiste en un ensemble de panneaux solaires connectés en série. Les panneaux solaires sont généralement reliés par un câble solaire et des connecteurs MC4. Le nombre maximum de panneaux solaires par chaîne dépend de la tension d’entrée réelle de l’onduleur solaire.

Structure de montage

Les systèmes de montage photovoltaïques (également appelés supports de modules solaires) sont utilisés pour fixer les panneaux solaires sur des surfaces telles que les toits, les façades de bâtiments ou le sol. Ces systèmes de montage permettent généralement d’installer des panneaux solaires sur les toits ou dans la structure du bâtiment (BIPV).

Système de rayonnage

Les systèmes de rayonnage solaire sont utilisés pour fixer en toute sécurité les panneaux solaires sur différentes surfaces telles que les toits, les façades de bâtiments ou le sol. Le système est conçu pour être facilement installé sur les toits et les structures en place .

Onduleur

L’onduleur convertit le courant continu (CC) généré par le panneau solaire en courant alternatif (CA) afin qu’il puisse être utilisé par le réseau électrique.

Sous-station

Les sous-stations sont des installations clôturées appartenant aux services publics et exploitées par eux. Elles convertissent les hautes tensions en basses tensions, ou inversement. Les sous-stations sont nécessaires en raison des différences de tension.

Stockage d’énergie par batterie

Les batteries de stockage d’énergie accumulent de l’énergie pour une consommation ultérieure et sont rechargées par un système solaire connecté. L’électricité stockée est consommée après le coucher du soleil, lors des pics de demande d’énergie ou d’une panne de courant.

Toit

Les systèmes d’énergie solaire sur toiture, ou systèmes PV sur toiture, sont des systèmes photovoltaïques dont les panneaux solaires producteurs d’électricité sont montés sur le toit d’un bâtiment ou d’une structure résidentielle ou commerciale.

Auvent/abri de voiture

Les auvents solaires sont des structures extérieures sur mesure conçues pour accueillir une installation solaire en surplomb. Ils permettent la production d’énergie solaire distribuée, c’est-à-dire la production d’électricité solaire sur place.

Unistrut – P1000

Unistrut – P1000

Le profilé en U P1000 d’Unistrut est le profilé en U métallique original pour les cadres, utilisé dans une multitude d’applications depuis plus de 100 ans. Communément appelé profilé en U standard ou profond de calibre 12, c'est le standard mondial en matière de cadre métallique en profilés. Ce profilé est couramment utilisé pour les supports de trapèze, les bracons parasismiques, les grilles de plafond, les supports de tuyaux, de conduits, de gaines et de chemins de câbles, les baies et d’autres structures en général. Voir notre vitrine d’application Unistrut pour des exemples d’application.

KBSCL 60 – Chemin de câbles encliquetable

KBSCL 60 – Chemin de câbles encliquetable

Le chemin de câbles encliquetable révolutionnaire. Grâce à leur conception unique, les chemins de câbles s'enclenchent automatiquement lorsqu'ils sont emboîtés. Ce système vous permettra de gagner du temps et de l'argent en un clin d'œil.

KLM100 – Échelle de câbles

KLM100 – Échelle de câbles

Cette échelle de câbles robuste et résistante constitue une solution efficace, fiable et durable pour la gestion des câbles. La hauteur de 100 mm permet une hauteur intérieure utilisable de 77 mm, idéale pour les câbles de grand diamètre.

VFUL60 – Chemin de câbles en fil

VFUL60 – Chemin de câbles en fil

Ce chemin de câbles en fil métallique, à la fois robuste et léger, avec un fil transversal de 3,5 mm et un fil longitudinal de 4,5 mm, est disponible en Atkore Defender et Sendzimir.