Atkore Vergo Galva
Atkore Vergo Galva is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staalconstructies, een proces dat de corrosiebestendigheid aanzienlijk verbetert en de levensduur van het staal verlengt. De faciliteit kan stukken verzinken tot maximaal 6500 mm lengte, met maximale afmetingen van 1500 mm in de breedte en 3300 mm in de hoogte. We kunnen op verzoek ook grotere lengtes verwerken.
De fabriek heeft een volledig geautomatiseerde voorbehandelingsinstallatie met vele tanks die specifiek zijn uitgerust om staalconstructies opnieuw te verzinken.
Atkore Vergo Galva is gevestigd in Kruishoutem (Kruisem). Atkore Vergo Galva is sinds 1997 onderdeel van de Vergokan-groep en is in oktober 2018 toegetreden tot de Amerikaanse Atkore-groep. De schaalvoordelen van de groep zorgen voor de nodige stabiliteit en continuïteit, terwijl de flexibele structuur van Vergo Galva ons in staat stelt om snel in te spelen op de behoeften en voorkeuren van klanten.