Unistrut

Unistrut

De toonaangevende metalen framesystemen van Atkore Unistrut hebben unieke lasloze verbindingen. Onze producten zorgen ervoor dat er niet gelast of geboord hoeft te worden en zijn eenvoudig verstelbaar en herbruikbaar voor meerdere configuraties. Het merk heeft zich ontwikkeld van een eenvoudig verbindingsconcept tot een uitgebreid ontworpen bouw- en ondersteuningssysteem met toonaangevende kanalen, fittingen, bevestigingsmiddelen, hangers, buisklemmen en accessoires.

We hebben een groot assortiment aan producten, waaronder metalen frames, glasvezelsystemen, betonnen inzetstukken en seismische verstevigingsoplossingen in verschillende afwerkingen en materialen. We garanderen topkwaliteit, de beste service en een lange levensduur voor al onze producten. 

Onze producten zijn voorzien van toonaangevende functies:

  • Geen laswerk: Unistrut-verbindingen hoeven niet gelast te worden, aangezien de Unistrut-moer is ontworpen om zich in het kanaal te bevestigen. Dit houdt in dat de moer zich stevig aan het kanaal bevestigt, ook als je normale druk uitoefent bij het installeren. Zo wordt dezelfde sterkte verkregen als bij lassen.
  • Niet boren: Unistrut zorgt er met het doorlopende profiel voor dat boren niet nodig is. Als je een frame moet verbinden met een bestaand frame, draai je gewoon de Unistrut-moer vast voor een sterke bevestiging.
  • 100% herbruikbaar: aangezien Unistrut-onderdelen niet worden geboord of gelast, kun je de onderdelen uit elkaar halen en opnieuw gebruiken. U bespaart kosten en voorkomt dat onderdelen moeten worden weggesmeten.
  • 100% verstelbaar: als je na de installatie andere wensen of vereisten hebt, draai je gewoon de bout los en verplaats je de Unistrut-moer naar de gewenste positie. Het Unistrut-profiel biedt je de flexibiliteit om de kanaalmoer op elke gewenste positie in de sleuf te plaatsen.
ATK-24194_Brand_Logo_SubBrand_Unistrut_RGB_Color.png