Flexicon

Flexicon

De Flexicon-producten van Atkore omvatten flexibele metalen en niet-metalen leidingen en fittingen die worden vervaardigd en getest om aan de hoge Europese normen te voldoen en deze te overtreffen.

We beschikken over een reeks van niet-metalen materiaalsoorten, zoals polyamide (PA6, PA12, PA66), polypropyleen (PP) en polyvinylchloride (PVC). We bieden onder andere gegolfde buizen en spiraalvormig versterkte buizen met gladde doorsnede aan. Zo kun je voor elke toepassing het juiste product kiezen.

Metalen systemen kunnen indien nodig ook overvlochten worden om zo samengestelde oplossingen te creëren.

Dit zijn de belangrijkste functies:

  • hoge compressiesterkte
  • grote trekkracht
  • grote temperatuurtoleranties
  • hoge slagvastheid
  • EMC-afschermingsprestaties
  • hoge IP-classificatie - tot IP69
  • inherente brandwerende eigenschappen
  • zeer slijtvast

Dit zijn de belangrijkste voordelen:

  • geschikt voor zware toepassingen
  • handhaaft de integriteit van het systeem in extreme toepassingen
  • geschikt voor uiteenlopende gebruiksomgevingen
  • bestand tegen stootkrachten, zoals vallende voorwerpen
  • bescherming tegen elektromagnetische interferentie
  • geen risico op binnendringend water of stof
Flexicon RGB ATK-24194 Brand Logo Color