Atkore Vergo Galva
Atkore Vergo Galva est spécialisé dans la galvanisation à chaud des structures en acier, un procédé qui améliore considérablement la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie de l'acier. Dans cette installation, nous pouvons galvaniser des pièces d'une longueur maximale de 6 500 mm, avec des dimensions maximales de 1 500 mm de large et 3 300 mm de haut. Nous pouvons également prendre en charge des longueurs plus importantes sur demande.
L'usine dispose d'une installation de prétraitement entièrement automatisée avec un grand nombre de réservoirs particulièrement bien équipés pour la re-galvanisation des structures en acier.
Situé à Kruishoutem (Kruisem), Vergo Galva fait partie du groupe Vergokan depuis 1997 et a rejoint le groupe américain Atkore en octobre 2018. Les économies d'échelle du groupe assurent la stabilité et la continuité nécessaires, tandis que la structure flexible de Vergo Galva nous permet de répondre rapidement aux besoins et aux préférences des clients.