Atkore Vergo Coating
Atkore Vergo Coating est spécialisé dans les revêtements en poudre, y compris le prétraitement de l'acier galvanisé à chaud et électro-galvanisé, du sendzimir, de l'acier brillant et noir, ainsi que de l'aluminium ou de l'acier inoxydable à l'aide d'un processus de pulvérisation chimique. Après le prétraitement, nous appliquons une ou plusieurs couches de poudre esthétique et anticorrosion sur le matériau.
Atkore Vergo Coating peut revêtir par poudrage des pièces d'une longueur maximale de 15 mètres dans la couleur de votre choix. Nous détenons le label de qualité Qualisteelcoat, garantie de normes de qualité élevées et fiables.
Installé à Mouscron, Vergo Coating fait partie du groupe Vergokan depuis 1999 et a rejoint le groupe Atkore en octobre 2018. Les économies d'échelle du groupe assurent la stabilité et la continuité nécessaires, tandis que la structure flexible de Vergo Coating nous permet de répondre rapidement aux besoins et aux préférences des clients.