markets_header.jpg

Portail des nouveaux produits

Nouveau portail pour produits électriques et de sécurité

Conduits

EZ Pull EMT

EZ Pull EMT

EZ-Pull EMT est une gamme de tubes électriques métalliques de haute qualité avec revêtement intérieur E-Z Pull. Notre acier galvanisé à chaud utilise un procédé Flo-Coat™ en ligne breveté pour une protection extérieure durable.

Super Kwik Couple Raintight GRC

Super Kwik Couple Raintight GRC

Le conduit rigide en acier Super Kwik-Couple Raintight est fabriqué avec précision pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles, garantissant une protection optimale des conducteurs électriques.

True Color EMT

True Color EMT

True Color EMT est disponible en 8 couleurs vives pour permettre une identification instantanée des systèmes à circuits multiples. Ces couleurs permettent de distinguer les circuits d’alarme incendie des câblages électriques et des câbles de transmission de données, éliminant ainsi le besoin d’appliquer des peintures en aérosol, des peintures en poudre ou des rubans sur le terrain.

Systèmes de chemins de câbles

Treillis droit en fil métallique

Treillis droit en fil métallique

Eagle Basket est un système de gestion de câbles en treillis métallique soudé offrant une connexion sans matériel pour les longueurs droites.

Raccords pour conduits et câbles

Connecteurs droits étanches moulés sous pression

Connecteurs droits étanches moulés sous pression

Notre conception de jonction rapide élimine 67 à 75 % de la quincaillerie puisqu’elle ne nécessite que 2 boulons au lieu de 6 ou 8.

Services de construction

Services de construction

Services de construction

Atkore’s Unistrut Construction est un sous-traitant spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de structures de support mécaniques pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation. En tant qu’installateur du système de cadres métalliques Unistrut (UMS), nous fournissons un service de confiance et un travail de pointe. 

Dispositifs précâblés et modulaires

Produits de sécurité

Remorques pour unités de déploiement rapide

Remorques pour unités de déploiement rapide

La remorque Razor Ribbon® Rapid Deployment Unit (RDU) peut se déployer sur plus de 400 pieds (121 m) en moins de 30 secondes, ce qui en fait une solution idéale pour les besoins de protection rapide des périmètres.

Concertina à ruban barbelé BTC

Concertina à ruban barbelé BTC

Concertina renforcé de fils sur simple bobine

Bobines de concertina sans barbelé

Bobines de concertina sans barbelé

Les bobines de concertina sans barbelé sont spécialement conçues pour dissuader les intrusions tout en éliminant tout danger lié au tranchant du fil de barbelé. Leur déploiement rapide et facile permet de créer instantanément une barrière de protection sûre et efficace.

Supports et raccords

Entretoise sanitaire BriteRail en acier inoxydable

Entretoise sanitaire BriteRail en acier inoxydable

BriteRail™ est une nouvelle conception innovante de systèmes de support de conduits, idéale pour les applications sanitaires et de lavage, couramment utilisées dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

P2788

P2788

La pince à poutre articulée à boulon en U est à hauteur réglable pour être utilisée avec de nombreux profilés Unistrut. Elle offre une grande capacité de charge pour les charges lourdes et se distingue par sa facilité d’installation.

P2580

P2580

Support pour service intensif de 12" à 36" (fentes en haut et en bas) (série 1-5/8")