P1737 - Raccord à 3 trous en U

  • Acier : ASTM A1011 SS GR 33
  • Trous pour fixations de 1/2" (12,7 mm)
  • Options diverses de matériaux et finitions

  • Unistrut
https://images.salsify.com/images/w_500,h_500,c_pad/jq7jcz7w9zykotnswx45/US-P1737_EG_Primary_Image.webp
https://images.salsify.com/images/w_500,h_500,c_pad/jq7jcz7w9zykotnswx45/US-P1737_EG_Primary_Image.webp
https://images.salsify.com/images/w_500,h_500,c_pad/85e0234c4f913b53432fd44c5dccb737e9f89b51/P1737-no-dimensions.webp
https://images.salsify.com/images/w_500,h_500,c_pad/03a60fc5272326e555a9b0027929551a0bcaf2f7/p1737.webp

logo0
logo1
logo2