L’embout de cadre est pressé sur le profilé d’Unistrut de 1-5/8" (41 mm) de large. Ce produit peut être utilisé pour couvrir les extrémités coupées, tranchantes ou non protégées ou pour couvrir l’extrémité du profilé en U à toute autre fin.

Unistrut

Unistrut

Aickinstrut Fiberglass

Aickinstrut Fiberglass

Calbrite

Calbrite

Sasco Strut

Sasco Strut

Profilés et raccords revêtus de PVC

Profilés et raccords revêtus de PVC

Profilé et raccords 1 5/8" (41 mm)
Profilé et raccords 1 5/8" (41 mm)

Profilé et raccords 1 1/4" (32 mm)
Profilé et raccords 1 1/4" (32 mm)

Profilé et raccords 13/16" (21 mm)
Profilé et raccords 13/16" (21 mm)

Insertions pour béton
Insertions pour béton

Système Telestrut
Système Telestrut

Support à angle
Support à angle

Produits pour toitures
Produits pour toitures

Atkore Defender
Atkore Defender

Lancé à l’origine en 2014, le système Atkore Defender™ a fourni à d’innombrables clients Unistrut une solution pour applications extérieures à la fois supérieure et économique. Les perform...

Contreventement parasismique
Contreventement parasismique

Trapèze
Trapèze

Profilé de support
Profilé de support

Écrous pour profilé en U et quincaillerie
Écrous pour profilé en U et quincaillerie

Raccords généraux
Raccords généraux

Supports de tuyaux et conduits
Supports de tuyaux et conduits

Pinces à poutre
Pinces à poutre

Bases de poteau
Bases de poteau

Étriers et renforts
Étriers et renforts

Raccords électriques
Raccords électriques

Chariots et supports de chariot
Chariots et supports de chariot

Raccords pour applications spéciales
Raccords pour applications spéciales

Bandes de fermeture et embouts d’extrémité
Bandes de fermeture et embouts d’extrémité

Solaire
Solaire

P2859-10 à P2859-14

P2859-10 à P2859-14

L’embout de cadre est pressé sur le profilé d’Unistrut de 1-5/8" (41 mm) de large. Ce produit peut être utilisé pour couvrir les extrémités coupées, tranchantes ou non protégées ou pour couvrir l’extrémité du profilé en U à toute autre fin.
  • À utiliser avec P1000, P1001, P3300, P5000 et P5500 (par table)
  • À utiliser pour protéger les extrémités coupées
  • Cette série est disponible en version électrozinguée (EG)
  • Ce produit est disponible en vert (GR), blanc (WH) et gris (GY).
  • Unistrut

P2859 - Capuchons de cadre (série 1-5/8" (41 mm))

P2859-10 à P2859-14
(1)