Les boîtes d’appareils sont utilisées pour câbler les appareils tels que les interrupteurs et les prises de courant, pour servir de boîtes de tirage et raccorder les conduits. Les boîtes d’appareils sont disponibles en configuration peu profonde ou profonde.
Sélectionner la sous-catégorie

Raccords en acier et en aluminium

Raccords revêtus de PVC

Raccords en acier inoxydable

Raccords en fibre de verre

Raccords non métalliques

Raccords moulés sous pression

Coudes, raccords et embouts en acier (ECN)

Coudes, accouplements et embouts en aluminium (ECN)
Boîtes d’appareils simples en acier inoxydable FC
Boîtes d’appareils simples en acier inoxydable FC
Les boîtes d’appareils sont utilisées pour câbler les appareils tels que les interrupteurs et les prises de courant, pour servir de boîtes de tirage et raccorder les conduits. Les boîtes d’appareils sont disponibles en configuration peu profonde ou profonde.
Caractéristiques:
- ▲ Polissage avec la finition standard « brite » pour améliorer la résistance à la corrosion et l’aspect esthétique
- ▲ Fabriqué en acier inoxydable de type 316 pour une meilleure résistance à la corrosion
- ▲ Installation sans problème avec le filetage standard National Pipe Tapered (NPT)
- ▲ Vis de mise à la terre interne incluse
- ▲ Fabriqué sans pieds de montage
- ▲ Conception pour application lourde
Marques disponibles:
- ▲ Calbrite