Unistrut

Unistrut

Les systèmes de cadres métalliques Unistrut d’Atkore, leaders sur le marché, se caractérisent par des raccords inédits sans soudure. Nos produits éliminent les opérations de soudage et de perçage. Ils s’ajustent facilement et peuvent être réutilisés dans de multiples configurations. La marque a évolué, passant du simple concept de raccordement à un système complet de construction et de supportage, comprenant des profilés, des raccords, des fixations, des supports, des colliers de serrage et des accessoires à la pointe de l’industrie.

Nous disposons d’une large gamme de produits : cadres métalliques, systèmes en fibre de verre, ancrages pour béton et solutions de contreventement parasismique dans une grande variété de finitions et de matériaux. Nous garantissons la meilleure qualité, le meilleur service et une longue durée de vie pour tous nos produits. 

Ces produits présentent des caractéristiques inégalables :

  • Aucune soudure : les raccords Unistrut ne nécessitent aucune soudure, car l’écrou Unistrut est conçu pour s’insérer dans le profilé. Ainsi, même en appliquant une pression normale pour l’installation, l’écrou se bloque fermement sur le profilé, offrant la même résistance que la soudure.
  • Aucun perçage : Unistrut, avec son profilé continu, élimine la nécessité de percer. Si vous devez raccorder un cadre à un autre déjà existant, il suffit de boulonner l’écrou Unistrut pour obtenir une liaison solide.
  • 100 % réutilisable : les pièces Unistrut n’étant ni percées ni soudées, vous pouvez les démonter et les réutiliser. Vous réduisez les coûts et évitez le problème de l’élimination des pièces.
  • 100 % ajustable : en cas de changement de plan ou d’exigences après installation, il suffit de desserrer le boulon Unistrut et de déplacer l’écrou du profilé dans la position souhaitée. Le profilé Unistrut vous offre la possibilité de placer l’écrou du profilé à n’importe quel endroit de la rainure.


Nous fabriquons également des solutions de gestion des câbles adaptées à tous types de projets et d’installations. Nos produits sont souvent privilégiés par les installateurs et les propriétaires pour les systèmes d’alimentation électrique et de transmission de données. Ces produits sont fabriqués selon les normes NEMA et vont des systèmes commerciaux standard aux systèmes industriels les plus lourds.

  • Treillis Eagle : notre chemin de câbles en treillis est un système de gestion des câbles en treillis soudé, fabriqué à partir de fils d’acier de la plus haute qualité. Les mailles de notre treillis permettent une circulation continue de l’air pour éviter l’accumulation de chaleur et protègent de la poussière et d’autres contaminants. Le Quick Latch™, ou barre à épissure automatique préinstallée sur les systèmes de chemins de câbles en treillis de fil métallique, élimine le besoin d’un raccordement de type écrou et boulon. Elle est de fabrication américaine et répond aux normes Buy America et Buy American.
  • Chemins de câbles en I : nos chemins de câbles techniquement avancés sont complétés par nos fermetures de chemins de câbles et nos accessoires de gestion des câbles, ainsi que par notre gestion logistique inégalée, qui met l’accent sur le service à la clientèle. Tous les chemins de câbles fabriqués sur mesure tiennent compte des exigences de votre application et de vos demandes de conception. Ils sont également construits selon les normes NEMA et certifiés par UL.
  • Échelles à câbles sertie en C : les échelles à câbles sont la solution idéale pour soutenir les systèmes de câblage de petits diamètres. Disponibles en largeurs de 3, 4 et 6 pouces (76,2, 101,6 et 152,4 mm), les échelles à câbles sont une solution discrète et esthétique pour protéger les câbles et les garder hors de portée. Conforme aux normes NEMA VE-1 pour les chemins de câbles.
  • Produits Talon : nos colliers de serrage pour câble sont des dispositifs de retenue de câble de grande résistance, qui limitent le mouvement du câble. Ils se montent facilement sur des chemins de câbles de type échelle ou des profilés de cadre sans supports de montage encombrants. Notre cadre d’emboîtement, leader dans l’industrie, avec sa quincaillerie captive en acier inoxydable, enferme simultanément les câbles et leur échelon de soutien.
  • Chemins de câbles à fond plein et ventilé (Trof) : nos systèmes polyvalents de chemins de câbles Trof sont parfaits pour une utilisation dans de nombreux environnements. Ils peuvent maintenir et protéger en toute sécurité des câbles de différentes tailles. Pour répondre au mieux aux besoins de votre application, les chemins de câbles Trof sont disponibles en version à fond plein ou ventilé.
  • Système de cadres en fibre de verre Aickinstrut : les produits Aickinstrut sont réputés dans le monde entier pour leurs profilés de soutien non métalliques en fibre de verre et leurs systèmes de cadres en fibre de verre.
ATK-24194_Brand_Logo_SubBrand_Unistrut_RGB_Color.png

Catégories

Unistrut Supports et raccords

Unistrut Supports et raccords

Nous proposons des profilés, des écrous de serrage et des raccords innovants disponibles en différentes finitions pour toutes les applications.

Systèmes de chemins de câbles

Systèmes de chemins de câbles

Channel cable tray secures cables easily using pre-punched holes. New pre-punched holes allow secure attachment of cables to the inside of the channel without the need to drill holes, reducing labor and speeding up installation.