Flexicon
Les produits Flexicon d’Atkore comprennent des conduits métalliques et non métalliques flexibles et des raccords fabriqués et testés pour satisfaire et surpasser les normes AS/NZ rigoureuses.
Nous disposons d’une gamme de matériaux non métalliques, allant du polyamide (PA6, PA12, PA66) au polypropylène (PP) et PVC. Nos produits comprennent des conduits ondulés et des conduits hélicoïdaux à alésage lisse, à choisir en fonction de votre application.
Les systèmes métalliques peuvent également être combinés avec des tresses de recouvrement pour créer des solutions composites si cela s’avère nécessaire.
Voici leurs principales caractéristiques :
- Haute résistance à la compression,
- Grande résistance à l’arrachement,
- Larges tolérances de température,
- Haute résistance aux chocs,
- Performance de filtrage CEM,
- Indice de protection élevé - jusqu’à IP69,
- Propriétés inhérentes en matière de tenue au feu,
- Haute résistance à l’abrasion.
Voici leurs principaux avantages :
- Convient aux applications lourdes,
- Maintient l’intégrité du système dans les applications extrêmes,
- Convient à un large éventail d’environnements d’exploitation,
- Peut résister aux forces d’impact telle qu’une chute d’objet,
- Protection contre les interférences électromagnétiques,
- Aucun risque de pénétration d’eau ou de poussière.