Armored-and-Metal-Clad-Cable-banner.png

Câbles armés et câbles à gaine métallique

< Aller à la famille

Informations sur le produit

Numéro de catalogue: SSB08040-316-36-D

Description du catalogue:

Borne à plaque de base fixe, diamètre de 8" (203,20 mm), acier inoxydable type 316, finition brossée #4, hauteur de 36" (914,40 mm), capuchon en dôme

Caractéristiques:
  • Disponible en diamètres de 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ (76,2 mm, 101,6 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm)
  • Longueurs personnalisées disponibles sur demande
  • Épaisseur de paroi Sch.40 ou Sch.80 disponible
  • Capuchon plat, en forme de dôme ou en plan incliné
  • finition brossée n° 4

Spécifications de la pièce

Unité de table

36.00

Acier inoxydable - A312

#4 Brossé

Calpipe Security Bollards