Armored-and-Metal-Clad-Cable-banner.png

Câbles armés et câbles à gaine métallique

< Aller à la famille

Informations sur le produit

Numéro de catalogue: IBP04040-1023-36-12-F

Description du catalogue:

Borne amovible à cadenassage externe, diamètre 4" (101,60 mm) Schedule 40, acier au carbone, revêtement en poudre jaune de sécurité, hauteur 36" (914,40 mm), encastrée 12" (304,80 mm), capuchon plat

Caractéristiques:
  • Disponible en diamètres de 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ (76,2 mm, 101,6 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm)
  • Longueurs personnalisées disponibles sur demande
  • Épaisseur de paroi Sch.40 ou Sch.80 disponible
  • Capuchon plat, en forme de dôme ou en plan incliné
  • Revêtement par poudre dans plus de 180 couleurs
  • Finition galvanisée à chaud disponible
  • Finition double couche disponible

Spécifications de la pièce

Unité de table

36

914.4

Calpipe Security Bollards