< Aller à la famille
Informations sur le produit
Numéro de catalogue: A[H]1-[RS]-DTD[R]-[W]-[F]
Description du catalogue:
A[H]1-[RS]-DTD[R]-[W]-[F]
Caractéristiques:
- ▲ Les raccords pour chemins de câbles de classe 1 sont utilisés avec les chemins de câbles NEMA de classes 12B et 12C. Ces systèmes comportent des brides de rail latéral de 1-1/8″ (28,6 mm) de large et des plaques-épissures à 4 trous.
- ▲ Les raccords pour chemins de câbles de classe 2 sont utilisés avec les chemins de câbles NEMA de classes 20A, 20B et 20C. Ces systèmes comportent des brides de rail latéral de 2" (50,8 mm) de large et des plaques-épissures à 4 trous
- ▲ Les raccords pour chemins de câbles de classe 3 sont utilisés avec des chemins de câbles dont la classe NEMA est supérieure à 20C. Ces systèmes comportent des brides de rail latéral de 2 3/8" (60,3 mm) de large et des plaques-épissures à 8 trous
- ▲ Les raccords pour chemin de câbles de classe 4 sont utilisés avec le système de chemin de câbles A820E de 8" (203 mm) de hauteur. Ce système comporte des brides de rail latéral de 2 3/4" (70 mm) de large et des plaques-épissures à 8 trous pour application lourde
Numéro de catalogue: A[H]1-[RS]-DTD[R]-[W]-[F]
Spécifications de la pièce
Unité de table
1
12B & 12C
Aluminium
4", 5", 6", 7"
Unistrut