Atkore Vergo Galva

Atkore Vergo Galva

Atkore Vergo Galva ist spezialisiert auf die Feuerverzinkung von Stahlkonstruktionen, ein Verfahren, das die Korrosionsbeständigkeit deutlich erhöht und die Lebensdauer des Stahls verlängert. Der Betrieb kann Werkstücke einer Länge von bis zu 6500mm und maximaler Abmessungen von 1500 mm Breite und 3300mm Höhe verzinken. Auf Anfrage sind auch größere Längen möglich.

Der Betrieb verfügt über eine vollautomatische Vorbehandlungsanlage mit einer großen Anzahl von Becken, die insbesondere für die Wiederverzinkung von Stahlkonstruktionen gut ausgerüstet sind.

Vergo Galva mit Sitz in Kruishoutem (Kruisem) ist seit 1997 Teil der Vergokan-Gruppe und gehört seit Oktober 2018 zur amerikanischen Atkore-Gruppe. Der Größenvorteil der Gruppe liefert die notwendige Stabilität und Kontinuität, während uns die flexible Struktur von Vergo Galva ermöglicht, schnell auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden einzugehen.

ATK-24194_Brand_Logo_SubBrand_Vergo_Galva_RGB_Color.png