Atkore Vergo Coating

Atkore Vergo Coating

Atkore Vergo Coating ist Spezialist für Pulverbeschichtungen einschließlich der Vorbehandlung von feuerverzinktem und galvanisch verzinktem Stahl, Sendzimir, Blank- und Schwarzstahl sowie Aluminium oder Edelstahl mit einem chemischen Spritzverfahren. Nach der Vorbehandlung tragen wir eine oder mehrere ästhetische, korrosionshemmende Pulverschichten auf das Material auf.

Atkore Vergo Coating kann Teile bis zu einer Länge von 15 m mit einer Pulverbeschichtung in der von Ihnen gewünschten Farbe versehen. Wir sind Inhaber des Qualisteelcoat-Gütesiegels, das hohe und zuverlässige Qualitätsstandards garantiert.

Vergo Coating mit Sitz in Mouscron ist seit 1999 Teil der Vergokan-Gruppe und gehört seit Oktober 2018 zur Atkore-Gruppe. Der Größenvorteil der Gruppe liefert die notwendige Stabilität und Kontinuität, während uns die flexible Struktur von Vergo Coating ermöglicht, schnell auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden einzugehen.

ATK-24194_Brand_Logo_SubBrand_Vergo_Coating_RGB_Color.png