Unistrut
Die branchenführenden Unistrut-Metallrahmensysteme von Atkore zeichnen sich durch einzigartige schweißfreie Verbindungen aus. Unsere Produkte machen Schweißen und Bohren überflüssig; sie sind leicht anpassbar und für zahlreiche Konfigurationen wiederverwendbar. Die Marke hat sich von einem einfachen Verbindungskonzept zu einem umfassenden technischen Bau- und Tragsystem mit branchenführenden Kanälen, Beschlägen, Befestigungen, Aufhängern, Rohrklemmen und Zubehör entwickelt.
Unser Produktangebot ist breit gefächert und schließt u. a. Metallrahmen, Glasfasersysteme, Betoneinsätze und seismische Aussteifungslösungen in zahlreichen Ausführungen und Materialien ein. Wir garantieren höchste Qualität, besten Service und eine lange Lebensdauer für alle unsere Produkte.
Unsere Produkte haben branchenführende Merkmale:
- Kein Schweißen: Unistrut-Verbindungen müssen nicht geschweißt werden, da die Unistrut-Mutter so konstruiert ist, dass sie sich in den Kanal einschneidet. So kann die Mutter auch bei normalem Montagedruck sicher in der Schiene verankert werden und bietet die gleiche Festigkeit wie eine Schweißung.
- Kein Bohren: Dank unseres fortlaufenden Kabelkanals macht Unistrut Bohren überflüssig. Wenn Sie einen Rahmen mit einem vorhandenen Rahmen verbinden müssen, verschrauben Sie einfach die Unistrut-Mutter und Sie erhalten eine feste Verbindung.
- 100 % wiederverwendbar: Da Unistrut-Teile nicht gebohrt oder geschweißt werden, können Sie die Teile ausbauen und wieder verwenden. So werden Kosten verringert und es müssen keine Teile entsorgt werden.
- 100 % anpassbar: Wenn die Planung oder die Anforderungen nach der Installation geändert werden, lösen Sie einfach die Unistrut-Schraube und schieben die Kanalmutter in die gewünschte Position. Der Unistrut-Kanal bietet die Möglichkeit, die Kanalmutter an einer beliebigen Stelle entlang des Kanals zu platzieren.