Flexicon

Flexicon

Flexicon-Produkte von Atkore umfassen flexible metallische und nichtmetallische Kabelrohre und Verschraubungen, die hergestellt und getestet werden, um die hohen AS/NZ-Standards zu erfüllen und zu übertreffen.

Wir verwenden eine Reihe nichtmetallischer Werkstofftypen wie Polyamid (PA6, PA12, PA66), Polypropylen (PP) und PVC. Damit Sie je nach Anwendung die richtige Wahl treffen können, umfassen unsere Produkte gewellte Kabelrohre und spiralförmig verstärkte Rohre mit glattem Bohrloch.

Metallische Systeme können bei Bedarf auch umflochten werden, um Verbundwerkstofflösungen zu schaffen.

Die wichtigsten Merkmale:

  • Hohe Druckfestigkeit.
  • Hohe Abreißfestigkeit.
  • Breiter Temperaturtoleranzbereich.
  • Hohe Schlagfestigkeit.
  • EMV-Abschirmleistung.
  • Hohe IP-Schutzart – bis IP69.
  • Inhärente Brandschutzeigenschaften.
  • Hohe Abriebfestigkeit.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Geeignet für Schwerlastanwendungen.
  • Aufrechterhaltung der Integrität des Systems bei extremen Anwendungen.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Betriebsumgebungen.
  • Kann Aufprallkräften wie herabfallenden Gegenständen widerstehen.
  • Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
  • Keine Gefahr von Wasser- oder Staubeintritt.
Flexicon RGB ATK-24194 Brand Logo Color